Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S16101-2RS
Codice componente
|
---|
S16101-2RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Foro | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | Anello esterno | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Disposizione | Angolo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grado 0 | 12 | 30 | 8 | Fila singola | Acciaio inox | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 23.0 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / 2RS / 2RS / ZEN, il codice articolo è il seguente: S16101-2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S16101-2RS.
Configura
Proprietà di base
Disposizione
Angolo di contatto
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Materiale elemento di rotolamento
Foro
Gabbia
Gioco
Isolamento corrente
Anello esterno
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1635-2RS |
17287 -2RS |
2205 -2RS |
S2200-2RS |
S2204 -2RS |
S2205 -2RS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Foro | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | Anello esterno | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | Disposizione | Angolo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 84.0 | - | - | ||
6.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 17 | 28 | 7 | Fila singola | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Senza flangia/scanalatura | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -20 – +120°C | 15.0 | - | - | ||
8.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Grado 0 | 25 | 52 | 18 | - | Acciaio | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -30 – +100°C | 155.0 | - | - | ||
20.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grado 0 | 10 | 30 | 14 | - | Acciaio inox | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -30 – +100°C | 35.0 | - | - | ||
28.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grado 0 | 20 | 47 | 18 | - | Acciaio inox | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -30 – +100°C | 140.0 | - | - | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grado 0 | 25 | 52 | 18 | - | Acciaio inox | Foro cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | -30 – +100°C | 165.0 | - | - |