Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IR20X25X16
Codice componente
|
---|
IR20X25X16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Foro per lubrificazione | Pista | Superficie | Peso (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 4 giorni | 20 | 25 | 16 | Senza scanalatura per il lubrificante | Finemente rifinito con superfici terminali appiattite | Nessuna smerigliatura senza torsioni | 20.0 | 9008745730894 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Componenti del cuscinetto, il codice articolo è il seguente: IR20X25X16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IR20X25X16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Foro per lubrificazione
Pista
Superficie
Peso(g)
EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IR10X14X16 |
IR110X120X30 |
IR110X125X40 |
IR220X240X50 |
IR22X28X20 |
IR25X30X17 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Foro per lubrificazione | Pista | Superficie | Peso (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 16 | Senza scanalatura per il lubrificante | Finemente rifinito con superfici terminali appiattite | Nessuna smerigliatura senza torsioni | 9.0 | 9008745730610 | ||
41.03 € | 1 | 4 giorni | 110 | 120 | 30 | Senza scanalatura per il lubrificante | Finemente rifinito con superfici terminali appiattite | Nessuna smerigliatura senza torsioni | 400.0 | 9008745730634 | ||
51.43 € | 1 | 4 giorni | 110 | 125 | 40 | Senza scanalatura per il lubrificante | Finemente rifinito con superfici terminali appiattite | Nessuna smerigliatura senza torsioni | 840.0 | 9008745730641 | ||
230.51 € | 1 | 4 giorni | 220 | 240 | 50 | Senza scanalatura per il lubrificante | Finemente rifinito con superfici terminali appiattite | Nessuna smerigliatura senza torsioni | 2750.0 | 9008745730931 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 22 | 28 | 20 | Senza scanalatura per il lubrificante | Finemente rifinito con superfici terminali appiattite | Nessuna smerigliatura senza torsioni | 30.0 | 9008745730948 | ||
4.30 € | 1 | 4 giorni | 25 | 30 | 17 | Senza scanalatura per il lubrificante | Finemente rifinito con superfici terminali appiattite | Nessuna smerigliatura senza torsioni | 20.0 | 9008745730979 |