Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2RS / S6005 2RSNR / 2RSNR / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S6005-2RSNR

Codice componente
S6005-2RSNR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.38 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 25
Diametro esterno D(φ) 47 Larghezza B(mm) 12 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Scanalatura anello con anello di sicurezza sull’anello esterno
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 80.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2RS / S6005 2RSNR / 2RSNR / ZEN, il codice articolo è il seguente: S6005-2RSNR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S6005-2RSNR.

Supporto tecnico