Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6204 -2ZNR
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 47 | Larghezza B(mm) | 14 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Scanalatura anello con anello di sicurezza sull’anello esterno |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 101.0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali