Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 2310 / C3 / 2310 C3 / ZEN / C3 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2310 C3

Codice componente
2310 C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.30 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 50
Diametro esterno D(φ) 110 Larghezza B(mm) 40 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 1667.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 2310 / C3 / 2310 C3 / ZEN / C3 / ZEN, il codice articolo è il seguente: 2310 C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2310 C3.

Supporto tecnico