Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LEYG16LA-50-R36P1 |
LEYG16LB-50-R36P1 |
LEYG16MA-50-R36P1 |
LEYG25LA-100-R36P1 |
LEYG25MA-100-R36P1 |
LEYG25MB-100-R36P1 |
LEYG32LA-200-R36P1 |
LEYG32LB-200-R36P1 |
LEYG32MA-100-R36P1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lead (mm) | Misura | Tipo di guida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,285.97 € | 1 | 4 giorni | - | 16 | Guida a ricircolo di sfere | ||
- | 1,285.97 € | 1 | 4 giorni | - | 16 | Guida a ricircolo di sfere | ||
1,224.97 € | 1 | 4 giorni | - | 16 | Guida a bronzine | |||
- | 1,349.31 € | 1 | 4 giorni | - | 25 | Guida a ricircolo di sfere | ||
- | 1,293.00 € | 1 | 4 giorni | - | 25 | Guida a bronzine | ||
1,293.00 € | 1 | 4 giorni | - | 25 | Guida a bronzine | |||
1,687.17 € | 1 | 4 giorni | - | 32 | Guida a ricircolo di sfere | |||
- | 1,687.17 € | 1 | 4 giorni | 8 | 32 | Guida a ricircolo di sfere | ||
- | 1,445.53 € | 1 | 4 giorni | - | 32 | Guida a bronzine |
Loading...
Tipo motore | Motore passo-passo (Servo/24 VDC) | Posizione di montaggio motore | Superiore | Opzioni motore | Senza accessori |
---|---|---|---|---|---|
Tipo attuatore / cavo | Cavo robotico (cavo flessibile) | Tipo controller / driver | LECP6/LECA6, PNP, Tipo programmabile | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m) | 1.5 |
Metodi di montaggio controller / driver | Montaggio con viti | Opzione guida | Senza accessori |
Configura
Proprietà di base
Lead(mm)
Misura
Tipo di guida
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali