Attuatori elettrici, Microslitta, LEPS Serie

Attuatori elettrici, Microslitta, LEPS Serie
· Compact and lightweight.
· Ability to simple mount from various directions.
· Adjustable position, speed and positioning.
· Compatible encoders: LECP6, LECP1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEPS6J-25-R36P1
LEPS6J-50-R36P1
LEPS6K-25-R36P1
LEPS6K-50-R36P1
LEPS10K-25-R36P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Lead
(mm)
Misura

1,049.43 €

1 4 giorni 2586

1,075.66 €

1 4 giorni -86

1,049.43 €

1 4 giorni 2546

1,075.66 €

1 4 giorni -46

1,064.76 €

1 4 giorni 25-10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo motore Di base Posizione di montaggio motore Superiore Tipo attuatore / cavo Cavo robotico (cavo flessibile)
Tipo controller / driver LECP6/LECA6, PNP, Tipo programmabile Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m) 1.5 Metodi di montaggio controller / driver Montaggio con viti

Supporto tecnico