Ionizzatore, Modello a ugello, IZN10 Serie

Ionizzatore, Modello a ugello, IZN10 Serie
· This product is being discontinued and will be replaced by IZN10E series.
· Ionic balance ±15 V (±10 V with energy saving nozzle).
· Compact: high voltage source integrated in the body.
· 2 types of nozzle to adapt several applications.
· Slim design.
· Easy maintenance: possibility of cleaning electrode without losing the assembly angle.
· External switch input function (2 inputs).
· Dirt alarm in electrode.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IZN10-11P06Z

Codice componente
IZN10-11P06Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

622.77 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con ugello Accessori /opzioni: ordinati separatamente Cavo di Alimentazione (10 m) Specifiche I/O Uscita PNP
Opzioni connettore Filettatura femmina per collegamento, Rc1/8 Raccordi ad azione singola ø6

Si trova sulla pagina di Ionizzatore, Modello a ugello, IZN10 Serie, il codice articolo è il seguente: IZN10-11P06Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IZN10-11P06Z.

Supporto tecnico