Raccordo istantaneo ignifugo, Nipplo Y, KRU

Raccordo istantaneo ignifugo, Nipplo Y, KRU
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KRU08-02S

Codice componente
KRU08-02S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.18 €

10 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E.1 tubo applicabile(φ) 8 Connection Type R Connection screw 1/4

Si trova sulla pagina di Raccordo istantaneo ignifugo, Nipplo Y, KRU, il codice articolo è il seguente: KRU08-02S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KRU08-02S.

Supporto tecnico