Raccordo istantaneo ignifugo, D'estremità diritto, KRH

Raccordo istantaneo ignifugo, D'estremità diritto, KRH
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRH06-01S
KRH06-02S
KRH06-03S
KRH08-01S
KRH08-02S
KRH08-03S
KRH10-01S
KRH10-02S
KRH10-03S
KRH10-04S
KRH12-02S
KRH12-03S
KRH12-04S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

2.85 €

10 4 giorni 61/8

2.97 €

10 4 giorni 61/4

2.97 €

10 4 giorni 63/8

3.24 €

10 4 giorni 81/8

3.24 €

10 4 giorni 81/4

3.58 €

10 4 giorni 83/8

5.18 €

5 31 giorni 101/8

4.39 €

5 4 giorni 101/4

4.55 €

5 4 giorni 103/8

5.24 €

5 4 giorni 101/2

5.45 €

5 4 giorni 121/4

5.45 €

5 4 giorni 123/8

6.39 €

5 4 giorni 121/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection Type R

Supporto tecnico