Raccordo istantaneo ignifugo, D'estremità a gomito, KRL

Raccordo istantaneo ignifugo, D'estremità a gomito, KRL
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRL06-01S
KRL06-02S
KRL06-03S
KRL08-01S
KRL08-02S
KRL08-03S
KRL10-01S
KRL10-02S
KRL10-03S
KRL10-04S
KRL12-02S
KRL12-03S
KRL12-04S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

4.27 €

10 4 giorni 61/8

4.55 €

10 4 giorni 61/4

5.02 €

10 4 giorni 63/8

4.84 €

10 4 giorni 81/8

5.13 €

10 4 giorni 81/4

5.31 €

10 4 giorni 83/8

5.92 €

5 4 giorni 101/8

5.92 €

5 4 giorni 101/4

5.97 €

5 4 giorni 103/8

6.53 €

5 4 giorni 101/2

7.29 €

5 4 giorni 121/4

7.29 €

5 4 giorni 123/8

7.85 €

5 4 giorni 121/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection Type R

Supporto tecnico