Raccordo istantaneo ignifugo, Intermedio diritto, KRL

Raccordo istantaneo ignifugo, Intermedio diritto, KRL
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRH06-00
KRH08-00
KRH10-00
KRH12-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

5.02 €

10 4 giorni 6

5.02 €

10 4 giorni 8

6.10 €

5 4 giorni 10

7.29 €

5 4 giorni 12

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico