Codice articolo del costruttore: VXS235AGA
Marca: SMC
Prezzo: 100.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura tubazione nominale: 1/4
Diam. orifizio: 10 Ø
Tensione: 24 V DC
Materiale corpo: C37
Funzioni: Assente
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXS235AGA
Codice componente
|
---|
VXS235AGA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Materiale corpo | Funzioni | Misura corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.55 € | 1 | 4 giorni | 1/4 | 10 | 24 V DC | C37 | Assente | 10A |
Loading...
Liquido applicabile | Vapore | A commutazione | Tipo normalmente chiuso | Tipo di collegamento | G |
---|---|---|---|---|---|
Opzione | Assente | Staffa | Assente | Ingresso elettrico conduttore | Connettore DIN con circuito di protezione |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 vie servopilotata per vapore, VXS2 Serie, il codice articolo è il seguente: VXS235AGA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXS235AGA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Materiale corpo
Funzioni
Misura corpo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VXS235ALA |
VXS235AZ1VA |
VXS235BGA |
VXS235BLA |
VXS235BZ1VA |
VXS235CGA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Materiale corpo | Funzioni | Misura corpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.55 € | 1 | 4 giorni | 1/4 | 10 | 230 V AC | C37 | Assente | 10A | ||
100.52 € | 1 | 4 giorni | 1/4 | 10 | 24 V AC | C37 | Tensione speciale | 10A | ||
100.52 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 10 | 24 V DC | C37 | Assente | 10A | ||
100.52 € | 1 | 4 giorni | 3/8 | 10 | 230 V AC | C37 | Assente | 10A | ||
100.52 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 10 | 24 V AC | C37 | Tensione speciale | 10A | ||
144.69 € | 1 | 4 giorni | 1/4 | 10 | 24 V DC | Acciaio inox | Assente | 10A |