Elettrovalvola a 3 vie, Attacchi su corpo, Montaggio su base, VZ300 Serie

Elettrovalvola a 3 vie, Attacchi su corpo, Montaggio su base, VZ300 Serie
· 3 port, body ported, base mounted valve, rubber seal
· Thread: Metric type
· Low power consumption: 1.8WDC
· Operating pressure ( MPa ): 0.15 to 0.7 (internal pilot)
· Response time (ms): 20 or less (0.5MPa)
· Cv factor: 0.2 (body ported), 0.25 (base mounted)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VZ312M-5DO-M5-Q

Codice componente
VZ312M-5DO-M5-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.92 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A commutazione 2 posizioni normalmente chiuso Tensione 24 V DC Tipo di attacco tubo M
Filettatura tubazione nominale M5 Interruttore manuale Senza bloccaggio Ingresso elettrico conduttore connettore DIN senza connettore
Manuale Non bloccabile a pressione Spia / circuito di protezione Assente Conformità CE
Tipo corpo Scarico comune

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 vie, Attacchi su corpo, Montaggio su base, VZ300 Serie, il codice articolo è il seguente: VZ312M-5DO-M5-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VZ312M-5DO-M5-Q.

Supporto tecnico