Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Elettrovalvola a 3 vie, Ad azionamento diretto, Tenuta in elastomero, Manifold, VT307 Serie

Elettrovalvola a 3 vie, Ad azionamento diretto, Tenuta in elastomero, Manifold, VT307 Serie

· Manifold: B Mount.
· Max. number of stations: 20.
· Applicable solenoil valve: VO307.

(i)Nota

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV307-01-022-01F-F
VV307-01-062-01-F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Number of Stations Thread standard

23.93 €

16 giorni 2G

49.86 €

4 giorni 6Rc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Port pipe connection port diameter 1/8 Exhaust port type scarico comune

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico