Elettrovalvola a 3 vie, Manifold, Tipo S41, V100 Serie

Elettrovalvola a 3 vie, Manifold, Tipo S41, V100 Serie
· Manifold for V100.
· Single base style, B mount
· Stations: 2 to 20.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV100-S41-02-M5
VV100-S41-03-M5
VV100-S41-04-M5
VV100-S41-05-M5
VV100-S41-06-M5
VV100-S41-07-M5
VV100-S41-08-M5
VV100-S41-09-M5
VV100-S41-10-M5
VV100-S41-12-M5
VV100-S41-16-M5
VV100-S41-18-M5
VV100-S41-20-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations

16.95 €

1 4 giorni 2

22.90 €

1 4 giorni 3

28.94 €

1 4 giorni 4

34.95 €

1 12 giorni 5

40.97 €

1 22 giorni 6

46.98 €

1 12 giorni 7

53.06 €

1 12 giorni 8

59.02 €

1 12 giorni 9

65.10 €

1 4 giorni 10

77.06 €

1 12 giorni 12

101.13 €

1 39 giorni 16

113.16 €

1 39 giorni 18

125.27 €

1 12 giorni 20

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico