Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SJ2260-5MZ-C4
Codice componente
|
---|
SJ2260-5MZ-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diametro tubo di collegamento | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Specifiche bobina | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Valvola di controllo contropressione | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.13 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Tubazioni ad attacco rapido | - | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (polarizzato) | Diritto | Nessuno | Senza | cablaggio individuale, lunghezza cavo 300 mm | Cablaggio monostabile |
Loading...
Tensione | 24 V DC | Tubazioni | Collegamento diretto | Specifiche comuni | +COM |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, SJ2000 / 3000 Serie, il codice articolo è il seguente: SJ2260-5MZ-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJ2260-5MZ-C4.
Configura
Proprietà di base
Filettatura tubazione nominale
Tipo
Numero di solenoidi
A commutazione
Tipo di attacco tubo
Diametro tubo di collegamento
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Specifiche bobina
Manuale
Spia / circuito di protezione
Specifiche tubazioni
Specifiche valvola
Valvola di controllo contropressione
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SJ2160-5MNZ-C4 |
SJ2160R-5CU-C4 |
SJ2160R-5CUD-C2 |
SJ2260K-5CU-C4 |
SJ2260R-5CU-C4 |
SJ2260R-5CUD-C4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di solenoidi | A commutazione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diametro tubo di collegamento | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Specifiche bobina | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Valvola di controllo contropressione | Connector output method | Single solenoid wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.19 € | 1 | 4 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Tubazioni ad attacco rapido | - | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (polarizzato) | Diritto | Nessuno | Senza | cablaggio individuale, senza cavo | Nessuno | ||
56.50 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Tubazioni ad attacco rapido | - | Ø4 | Esterno | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | Senza | specifico per cablaggio centralizzato | Nessuno | ||
59.31 € | 1 | 4 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Tubazioni ad attacco rapido | - | Ø2 | Esterno | Blocco | Standard | Bloccabile con cacciavite | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | Senza | specifico per cablaggio centralizzato | Nessuno | ||
81.94 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Tubazioni ad attacco rapido | - | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | incorporato | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio monostabile | ||
73.69 € | 1 | 4 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Tubazioni ad attacco rapido | - | Ø4 | Esterno | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | Senza | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio monostabile | ||
77.87 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Tubazioni ad attacco rapido | - | Ø4 | Esterno | Blocco | Standard | Bloccabile con cacciavite | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | Senza | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio monostabile |