Elettrovalvola a 5 vie, 56-VQC2000 Serie (Codici componente)

Elettrovalvola a 5 vie, 56-VQC2000 Serie
· ATEX
· Fluid: air/inert gas
· Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa (high pressure type 1.0MPa)
· mm²: metal seal 10,9; rubber seal 14,5
· Coil rated voltage: 24VDC
· Response time (ms) standard 1W: metal seal 29 or less; rubber seal 34 or less
· Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
56-VQC2A01-5
56-VQC2201-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione

109.55 €

1 12 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)

94.08 €

1 28 giorni Tipo doppio2 posizioni, scarico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con tenuta Guarnizione morbida Interruttore manuale Senza bloccaggio Ingresso elettrico conduttore Ad impulsi non bloccabile (con utensile)
Funzioni Standard (1W)

Supporto tecnico