Elettrovalvola a 5 vie, Manifold modulare, montaggio guida DIN, cablaggio individuale, SY3000 / 5000 Serie

Elettrovalvola a 5 vie, Manifold modulare, montaggio guida DIN, cablaggio individuale, SY3000 / 5000 Serie
· Manifold for SY3000 base mounted valves
· Common supply and exhaust can be located on U, D or both sides
· DIN rail mounted
· Maximum 20 stations available as standard
· Valves individually wired
· 4 port sizes available

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS5Y3-45-02D-C6-Q

Codice componente
SS5Y3-45-02D-C6-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.19 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Method montaggio diretto Number of Stations 2 Port pipe connection port diameter raccordo istantaneo ø6
Specifications Pilotaggio interno CE compliant CE

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, Manifold modulare, montaggio guida DIN, cablaggio individuale, SY3000 / 5000 Serie, il codice articolo è il seguente: SS5Y3-45-02D-C6-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y3-45-02D-C6-Q.

Supporto tecnico