Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411104 |
1411105 |
1411107 |
1411108 |
1411109 |
1411110 |
1411111 |
1411112 |
1411113 |
1411114 |
1411115 |
1411116 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 40 | 7 giorni | |||
34.53 € | 20 | 47 giorni | |||
9.68 € | 20 | 7 giorni | |||
48.36 € | 20 | 47 giorni | |||
11.88 € | 20 | 47 giorni | |||
82.37 € | 10 | 47 giorni | |||
18.48 € | 10 | 47 giorni | |||
115.63 € | 5 | 47 giorni | |||
31.89 € | 6 | 47 giorni | |||
169.17 € | 2 | 47 giorni | |||
67.27 € | 3 | 47 giorni | |||
234.01 € | 1 | 47 giorni |
Loading...
Colore | Altro | Senza alogeni | falso | Resistente agli urti | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | — | Protezione superficie | — | Rinforzato con fibre di vetro | falso |
Qualità materiale | — | Tipo filettatura | Metrico | Materiale | Altro |
Passo filettatura(mm) | 1.5 | Versione a prova di esplosione | — | Protezione antiesplosione | — |
Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | Altro | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — | Protezione antipolvere | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali