Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
706116X32
Codice componente
|
---|
706116X32 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva W (mm) | Diam. esterno A (Ø) | Diametro interno (mm) | Lunghezza complessiva (Senza viti) (mm) | Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima (Nm) | Forza assiale trasmissibile (kN) | Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio (Nm) | Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima (N/mm²) | Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima (N/mm²) | Con filettatura | Quantità di viti (Pezzi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 21 | 32 | 16 | 17 | 38 | 4 | 2.9 | 71 | 35 | M 4 | 4 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Assiemi di bloccaggio 7061, il codice articolo è il seguente: 706116X32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 706116X32.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva W(mm)
Diam. esterno A(Ø)
Diametro interno(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima(Nm)
Forza assiale trasmissibile(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima(N/mm²)
Con filettatura
Quantità di viti(Pezzi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
706112X22 |
706114X26 |
706115X28 |
706117X35 |
706118X35 |
706119X35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva W (mm) | Diam. esterno A (Ø) | Diametro interno (mm) | Lunghezza complessiva (Senza viti) (mm) | Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima (Nm) | Forza assiale trasmissibile (kN) | Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio (Nm) | Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima (N/mm²) | Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima (N/mm²) | Con filettatura | Quantità di viti (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 15.5 | 22 | 12 | 13 | 7 | 1.2 | 0.5 | 26 | 15 | M 2.5 | 4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 20 | 26 | 14 | 17 | 19 | 2.5 | 1.3 | 57 | 30 | M 3 | 4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 20 | 28 | 15 | 17 | 22 | 2.5 | 1.3 | 55 | 27 | M 3 | 4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | - | 17 | 21 | 41 | 4 | 2.9 | 66 | 33 | M 4 | 4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | - | 18 | 21 | 44 | 4 | 2.9 | 63 | 33 | M 4 | 4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | - | 19 | 21 | 46 | 4 | 2.9 | 60 | 33 | M 4 | 4 |