Assiemi di bloccaggio in acciaio inox 7061 SST

Assiemi di bloccaggio in acciaio inox 7061 SST
Assiemi di bloccaggio autocentranti in 2 pezzi per coppie medie. Durante il montaggio, si verifica uno spostamento assiale minore del mozzo in direzione opposta alla testa della vite. Grazie al numero ridotto di viti, è assicurato un risparmio sui costi durante il montaggio. Per lo smontaggio sono necessarie solo poche viti di sblocco. Le viti di bloccaggio ad alta resistenza consentono una gamma di prestazioni più elevata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70616X16SST
70617X17SST
70618X18SST
70619X20SST
706110X20SST
706111X22SST
706112X22SST
706114X26SST
706115X28SST
706116X32SST
706117X35SST
706118X35SST
706119X35SST
706120X38SST
706122X40SST
706124X47SST
706125X47SST
706128X50SST
706130X55SST
706132X55SST
706135X60SST
706138X65SST
706140X65SST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)

6.48 €

1 5 giorni 13.51661130.90.549192.5 mm3

6.37 €

1 5 giorni 13.51771130.90.542172.5 mm3

6.37 €

1 5 giorni 13.51881140.90.537172.5 mm3

7.00 €

1 5 giorni 15.52091361.20.537172.5 mm4

7.00 €

1 5 giorni 15.520101361.20.533172.5 mm4

7.00 €

1 5 giorni 15.522111371.20.530152.5 mm4

7.00 €

1 5 giorni 15.522121371.20.526152.5 mm4

7.35 €

1 5 giorni 20261417192.51.357303 mm4

7.35 €

1 5 giorni 20281517222.51.355273 mm4

7.70 €

1 5 giorni 213216173842.971354 mm4

8.52 €

1 5 giorni 25-17214142.966334 mm4

8.52 €

1 5 giorni 25-18214442.963334 mm4

8.52 €

1 5 giorni 25-19214642.960334 mm4

8.98 €

1 5 giorni 26-20218285.777415 mm4

9.22 €

1 5 giorni 264022218875.771385 mm4

11.43 €

1 5 giorni 32-24261931514108416 mm4

11.43 €

1 5 giorni 32-25262011514104416 mm4

13.48 €

1 5 giorni 325028263412314143556 mm6

14.70 €

1 5 giorni 325530263642314135526 mm6

15.00 €

1 5 giorni 355532263872314127526 mm6

18.90 €

1 5 giorni 356035295652314127526 mm8

20.42 €

1 5 giorni 356538296203114120496 mm8

20.72 €

1 5 giorni 356540296513114112496 mm8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico