Calettatore in acciaio inox 4061 SST

Calettatore in acciaio inox 4061 SST
Calettatore in acciaio inox per coppie elevate. Compensazione di tolleranze inferiori possibile con montaggio e smontaggio semplici. Grazie a speciali materiali ad alta resistenza con una maggiore gamma di prestazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4061100X170SST
406114X37SST
406116X41SST
406118X44SST
406120X46SST
406121X50SST
406124X50SST
406130X60SST
406136X72SST
406138X72SST
406140X72SST
406144X80SST
406148X80SST
406150X90SST
406155X100SST
406162X110SST
406168X115SST
406175X138SST
406180X145SST
406185X155SST
406190X155SST
406195X170SST
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Pressione superficiale sul mozzo
(N/mm²)
Quantità di viti
(Pezzi)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)
Coppia di serraggio massima del dado di serraggio
(Nm)
Diametro albero solido
(mm)
Diametro circonferenza passo
(mm)
3 5 giorni 55.117010047.1346950, 7600, 9100202, 223, 245261128700, 9500, 113503070, 75, 80127
1 5 giorni 16371412930, 37, 488, 8, 10278337.5, 46, 602.410, 11, 1224
1 5 giorni 204116151270, 90, 11015, 18, 20336490, 110, 130412, 13, 1427
1 5 giorni 204418151290, 100, 12016, 18, 202994110, 130, 160414, 15, 1629
1 5 giorni 22.5462017.512110, 140, 16020, 22, 243365140, 170, 200415, 16, 1732
1 5 giorni 2450211915200, 230, 26031, 34, 373846250, 290, 330516, 17, 1836
1 5 giorni 2450241915240, 270, 30032, 35, 383366300, 340, 390519, 20, 2136
1 5 giorni 26.5603021.517350, 400, 44038, 41, 432617450, 500, 560524, 25, 2644
1 5 giorni 29.5723623.518590, 690, 70053, 58, 583035730, 860, 8901228, 30, 3152
1 5 giorni 3272382621700, 770, 78062, 65, 632956890, 970, 9801229, 30, 3155
1 5 giorni 30.5724024.519720, 730, 79061, 59, 623106900, 910, 9901230, 31, 3257
1 5 giorni 3280442620800, 1000, 105063, 73, 7631271000, 1250, 13501232, 35, 3663
1 5 giorni 3280482622900, 1050, 120065, 72, 7826071150, 1350, 15501236, 38, 4068
5 5 giorni 33.5905027.522.51350, 1500, 170089, 96, 10331491650, 1900, 21501238, 40, 4270
5 5 giorni 36.51005530.5231300, 1550, 180078, 87, 9624881600, 1950, 23001242, 45, 4875
5 5 giorni 36.51106230.5232400, 2650, 2800126, 133, 136330123000, 3300, 35001248, 50, 5286
3 5 giorni 36.51156830.523.51900, 2250, 285095, 104, 121245102350, 2850, 36001250, 55, 6086
3 5 giorni 40.51387532.5252650, 3300, 4050121, 139, 15827773300, 4150, 51003055, 60, 65100
3 5 giorni 40.51458032.5253200, 3900, 4600126, 143, 16025974000, 4900, 57503060, 65, 70100
3 5 giorni 48.51558540.5304850, 5800, 6800189, 212, 235325116050, 7250, 85003060, 65, 70114
3 5 giorni 471559039304800, 6050, 7300174, 195, 215274106000, 7550, 91503065, 70, 75114
3 5 giorni 55.11709547.1345350, 6750, 8150195, 217, 240275126700, 8450, 102003065, 70, 75127

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico