Ruota in plastica resistente al calore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

558361

Codice componente
558361
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Carico/carico ammesso(kg) 125 Tipo di cuscinetto Cuscinetto liscio Capacità di carico(kg) 125
Materiale (dettagli) Resina fenolica Materiale Resina Fenolo Resine Di Formaldeide Tipo prodotto Snodo orientabile in plastica
Tipo (varie) Cuscinetto liscio Larghezza pneumatico(mm) 30 Diametro rotella(mm) 100
Larghezza rotella(mm) 30

Si trova sulla pagina di Ruota in plastica resistente al calore, il codice articolo è il seguente: 558361.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 558361.

Supporto tecnico