Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
605618 |
607572 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di carico (max.) (kg) | Materiale (dettagli) | Tipo prodotto | Misura foglio (mm) | Altezza totale (mm) | Tipo (varie) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 125 | Piastra in acciaio | Rotella orientabile | 100 x 85 | 125 | Cuscinetto a rullini | 100 | 30 | |
23.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | - | Rotella fissa | - | 102 | - | 80 | 32 |
Loading...
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto liscio | Distanza dei fori | 80 x 60 mm | Materiale | Piastra in acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura | 100 x 85 mm |
Configura
Proprietà di base
Capacità di carico (max.)(kg)
Materiale (dettagli)
Tipo prodotto
Misura foglio(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo (varie)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali