Ruota con pneumatico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

254839

Codice componente
254839
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.89 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Carico/carico ammesso(kg) 299 Materiale (dettagli) Piastra in acciaio Materiale Piastra in acciaio
Tipo prodotto Pneumatico per ruote Tipo (varie) Pneumatico Larghezza pneumatico(mm) 100
Diametro rotella(mm) 400 Larghezza rotella(mm) 100

Si trova sulla pagina di Ruota con pneumatico, il codice articolo è il seguente: 254839.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 254839.

Supporto tecnico