Design-plastica-sterzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
743102
744738
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Altezza totale
(mm)
Diametro rotella
(mm)

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni 110160125

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni 100135100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) Involucro in poliammide rinforzata. Ruote in gomma termoplastica Materiale Poliammide|Gomma Tipo prodotto Rotella orientabile
Caratteristiche della ruota girevole Apertura posteriore Tipo (varie) Volante (Automezzi) con blocco della retromarcia Larghezza pneumatico(mm) 32
Larghezza rotella(mm) 32

Supporto tecnico