Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
574285
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere | Distanza dei fori | ø 57 mm | Capacità di carico (max.)(kg) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Tipo prodotto | Rotella fissa | Misura | ø 57 mm |
Altezza totale(mm) | 108 | Diametro rotella(mm) | 80 | Larghezza rotella(mm) | 32 |
Si trova sulla pagina di EDELST.-APPARATUS BOCKR.RÜCK., il codice articolo è il seguente: 574285.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 574285.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali