Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900517812 |
R900517813 |
R900523578 |
R900523737 |
R900523926 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Strozzamento | Valvola di controllo a farfalla | Tipo di regolazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.34 € | 1 | 5 giorni | 2.93 | Con due valvole di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata) | Lato A e B | Mandrino con presa esagonale e scala | ||
390.34 € | 1 | 5 giorni | 2.98 | Strozzamento dell'alimentazione sul lato A | Lato A | Mandrino con presa esagonale e scala | ||
390.34 € | 1 | 5 giorni | 2.98 | Strozzatura di scarico sul lato A | Lato A | Mandrino con presa esagonale e scala | ||
751.38 € | 1 | 5 giorni | 3.39 | Con due valvole di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata) | Lato A e B | Manopola girevole bloccabile con scala | ||
- | 1 | 5 giorni | 3.241 | Con due valvole di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata) | Lato A e B | Manopola girevole con scala |
Loading...
Portata massima (l/min) | 160 | Tipo valvola | Valvola di controllo a farfalla | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Misura nominale | 10 | Caratteristica del flusso | Design standard | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 |
Tipo | Z2FS | Modello | Piastra a sandwich | Attacco | Nessuno |
Serie dispositivo | 3X | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Strozzamento
Valvola di controllo a farfalla
Tipo di regolazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali