Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900932265
Codice componente
|
---|
R900932265 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Albero di trasmissione | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Pressione nominale (pN) (liquidi standard) | Collegamento aspirazione e pressione | Dimensioni del disegno | Serie dispositivo | Design della flangia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,600.54 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione | 250 | 3.621 | 6 | 210 | Filettatura del tubo in conformità a ISO 228/1 | 2 | 2X | Flangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1 |
Loading...
Unità peso tariffa doganale | kg | Tipo | PGF | Tipo pompa | Pompa a ingranaggio interno |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di rotazione | In senso orario | Numero articolo tariffa doganale | 84136031 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGF, il codice articolo è il seguente: R900932265.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900932265.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Albero di trasmissione
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Pressione nominale (pN) (liquidi standard)
Collegamento aspirazione e pressione
Dimensioni del disegno
Serie dispositivo
Design della flangia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900032712 |
R900054053 |
R900063299 |
R900932266 |
R900932271 |
R900932272 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Albero di trasmissione | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Pressione nominale (pN) (liquidi standard) | Collegamento aspirazione e pressione | Dimensioni del disegno | Serie dispositivo | Design della flangia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,258.71 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 | 250 | 2.44 | 13 | 210 | Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica | 2 | 2X | Flangia di montaggio a 2 fori in conformità a ISO 3019-1 | ||
2,272.91 € | 1 | 5 giorni | Albero scanalato SAE J744 con dentatura ad evolvente in conformità con ANSI B92.1a | 210 | 5.2 | 22 | 180 | Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica | 2 | 2X | Flangia di montaggio a 2 fori in conformità a ISO 3019-1 | ||
2,312.40 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione | 250 | 4.38 | 20 | 210 | Collegamento aspirazione e pressione in conformità con SAE | 3 | 3X | Flangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1 | ||
1,649.65 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione | 250 | 3.765 | 8 | 210 | Filettatura del tubo in conformità a ISO 228/1 | 2 | 2X | Flangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1 | ||
1,703.65 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione | 250 | 3.96 | 11 | 210 | Filettatura del tubo in conformità a ISO 228/1 | 2 | 2X | Flangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1 | ||
2,042.74 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 | 250 | 2.04 | 6 | 210 | Filettatura del tubo in conformità a ISO 228/1 | 2 | 2X | Flangia di montaggio a 2 fori in conformità a ISO 3019-1 |