Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900536754 |
R900537278 |
R900556646 |
R900563987 |
R900565076 |
R901103025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,869.91 € | 1 | 5 giorni | 9.86 | 80 | ||
3,306.05 € | 1 | 5 giorni | 14.7 | 100 | ||
9,348.55 € | 1 | 5 giorni | 49 | 160 | ||
2,802.06 € | 1 | 5 giorni | 7 | 63 | ||
2,340.62 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | 50 | ||
3,592.98 € | 1 | 5 giorni | 25.42 | 125 |
Loading...
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Pressione d'apertura(MPa) | 0.012 | Tipo valvola | Valvola di preriempimento |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Prerilievo | Nessuno | Foro del serbatoio | Nessuno |
Pressione di esercizio massima(bar) | 350 | Tipo di collegamento | Per raccordo flangiato | Tipo | ZSFW |
Attacco | Fori filettati con filettatura per tubi secondo ISO 228, DIN EN 3852 parte 2 | Serie dispositivo | 1X | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali