Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900942190 |
R900942213 |
R900943829 |
R900943830 |
R900952756 |
R900952757 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 50 | 7.621 | 10 | ||
1 | 5 giorni | 50 | 3.04 | 6 | ||
1 | 5 giorni | 24 | 3.061 | 6 | ||
1 | 5 giorni | 100 | 8.28 | 10 | ||
1 | 5 giorni | 12 | 3.061 | 6 | ||
1 | 5 giorni | 4 | 3.041 | 6 |
Loading...
Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Curva caratteristica | Lineare | Tipo valvola | Valvola (regolazione) a 4/3 vie | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Tipo di attuazione | Azionato diretto | Trasduttore di posizione laterale | Standard |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 4 | Simbolo della spola | V |
Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Collegamento elettrico | Con connettore per componenti secondo E DIN 43 563-AM6, senza presa cavo (ordinabile separatamente) | Tipo | 4WRSEH |
Serie dispositivo | 3X | Solenoide | Solenoide di comando | Valvola di controllo | Nessuno |
Copertura bobina | 0–0,5% positivo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Ingresso setpoint | ±10 V |
Elettronica di controllo | Interno | Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali