Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901083200 |
R901151279 |
R901151288 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Simbolo della spola | Pressione di esercizio massima (bar) | Dispositivo di azionamento ausiliario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728.57 € | 1 | 5 giorni | 0.333 | U | 500 | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
684.88 € | 1 | 5 giorni | 0.318 | C | 350 | Con comando manuale montabile a vite | ||
644.94 € | 1 | 5 giorni | 0.314 | U | 500 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) |
Loading...
Portata massima (l/min) | 20 | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | Ad alte prestazioni e foro per vite R/T-11A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola a fungo direzionale | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | Senza bobina |
Misura nominale | 1 | Tipo di attuazione | Azionato diretto | Ritorno della molla | Con ritorno a olla |
Collegamenti principali | 2 | Collegamento elettrico | Nessuno | Attuazione | Elettrico |
Tipo | KSDE | Serie dispositivo | B | Solenoide | Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Diametro inserto farfalla(mm) | Nessuno |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Simbolo della spola
Pressione di esercizio massima (bar)
Dispositivo di azionamento ausiliario
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali