Valvola di ritegno BOSCH REXROTH Z2S 22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900432915
R900433032
R900433037
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Caratteristica del flusso

2,252.62 €

1 5 giorni 13.08Nel canale A e B

2,252.62 €

1 5 giorni 12.72Nel canale A

2,252.62 €

1 5 giorni 12.65Nel canale B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale guarnizione Gomma nitrilica Pressione d'apertura(MPa) 0.3 Ritorno olio pilota Nessuno
Pre-apertura Nessuno Tipo valvola Valvola di controllo Unità di peso tariffa doganale kg
Misura nominale 22 Pressione di esercizio massima(bar) 315 Tipo Z2S
Resistenza alla corrosione Superficie senza resistenza alla corrosione Attacco Piastra a sandwich Serie dispositivo 5X
Dimensione collegamento NG 22 Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico