Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901083202 |
R901083203 |
R901151294 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Simbolo della spola | Dispositivo di azionamento ausiliario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
553.89 € | 1 | 5 giorni | 0.282 | N | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
553.89 € | 1 | 5 giorni | 0.28 | P | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | ||
490.94 € | 1 | 5 giorni | 0.28 | P | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) |
Loading...
Portata massima (l/min) | 20 | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | Ad alte prestazioni e foro per vite R/T-11A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola a fungo direzionale | Tariffa doganale — peso per | 1 | Tensione (V/Hz) | Senza bobina |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84812010 | Misura nominale | 1 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 2 |
Pressione di esercizio massima (bar) | 500 | Collegamento elettrico | Nessuno | Attuazione | Elettrico |
Tipo | KSDE | Serie dispositivo | B | Solenoide | Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Diametro inserto farfalla(mm) | Nessuno | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Simbolo della spola
Dispositivo di azionamento ausiliario
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali