Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PJ9654775A
Codice componente
|
---|
PJ9654775A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Lunghezza di riferimento, imperiale (poll.) | Numero cintura | Lunghezza di riferimento (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Lunghezza (mm) | Numero di nervature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.46 € | 1 | 5 giorni | 9.36 | 0.035 | 38 | 380 J 4 | 965 | 40103100 | 965 | 4 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | n | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì |
Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 3.3 | Profilo | PJ | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Costante impostata sì/no | n | Passo p(mm) | 2.34 | Materiale di ingegneria | Policloroprene |
Manutenzione necessaria | y | Resistenza all’olio | Buona | Cavo di tensionamento | Cavo di tensione in poliestere, a bassa elasticità |
Termoresistente fino a(°C) | 90 |
Si trova sulla pagina di Cinghia con nervatura a V / Profilo PJ RB / CR / Poliestere / OPTIBELT , il codice articolo è il seguente: PJ9654775A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJ9654775A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Lunghezza di riferimento, imperiale(poll.)
Numero cintura
Lunghezza di riferimento(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Lunghezza(mm)
Numero di nervature
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PJ10928775A |
PJ12006775A |
PJ43247700 |
PJ45787700 |
PJ508107700 |
PJ50847700 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Lunghezza di riferimento, imperiale (poll.) | Numero cintura | Lunghezza di riferimento (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Lunghezza (mm) | Numero di nervature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12 € | 1 | 5 giorni | 18.72 | 0.079 | 43 | 430 J 8 | 1.092 | 40103100 | 1.092 | 8 | ||
16.58 € | 1 | 5 giorni | 14.04 | 0.065 | 47.3 | 473 J 6 | 1.200 | 40103100 | 1.200 | 6 | ||
7.72 € | 1 | 5 giorni | 9.36 | 0.016 | 17 | 170 J 4 | 432 | 40103900 | 432 | 4 | ||
15.46 € | 1 | 5 giorni | 18.72 | 0.033 | 18 | 180 J 8 | 457 | 40103900 | 457 | 8 | ||
20.55 € | 1 | 5 giorni | 23.4 | 0.046 | 20 | 200 J 10 | 508 | 40103900 | 508 | 10 | ||
8.22 € | 1 | 5 giorni | 9.36 | 0.018 | 20 | 200 J 4 | 508 | 40103900 | 508 | 4 |