Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900780250
Codice componente
|
---|
R900780250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Collegamenti elettrici | Tipo | Risposta | Elettronica di controllo | Fornitura olio di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,351.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 – 315 | 4 | Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V | 4WSE2ED | Feedback meccanico ed elettrico | Tipo integrato | Alimentazione interna, scarico interno |
Loading...
Tipo valvola | Servovalvola direzionale | Unità di peso tariffa doganale | kg | Misura nominale | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento elettrico | Senza connettore a innesto, con connettore componente secondo EN 175201-804 | Attuazione | Elettrico | Serie dispositivo | 5X |
Copertura bobina | Da 0 a 0,5% negativo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di Servovalvola direzionale BOSCH REXROTH 4WS. 2E 10, il codice articolo è il seguente: R900780250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900780250.
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard)
Peso tariffa doganale(kg)
Collegamenti elettrici
Tipo
Risposta
Elettronica di controllo
Fornitura olio di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900785537 |
R900909219 |
R900909225 |
R900909226 |
R900909227 |
R900909228 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Collegamenti elettrici | Tipo | Risposta | Elettronica di controllo | Fornitura olio di controllo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,788.18 € | 1 | 5 giorni | 5 | 10 – 315 | 3.9 | Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina) | 4WS2EM | Feedback meccanico | Esterno | Alimentazione interna, scarico interno | ||
8,788.18 € | 1 | 5 giorni | 75 | 10 – 315 | 3.58 | Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina) | 4WS2EM | Feedback meccanico | Esterno | Alimentazione interna, scarico interno | ||
11,476.18 € | 1 | 5 giorni | 75 | 10 – 315 | 3.681 | Valore target +/- 10 mA, valore effettivo +/- 10 mA | 4WSE2ED | Feedback meccanico ed elettrico | Tipo integrato | Alimentazione interna, scarico interno | ||
7,663.89 € | 1 | 5 giorni | 30 | 10 – 210 | 3.601 | Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina) | 4WS2EM | Feedback meccanico | Esterno | Alimentazione interna, scarico interno | ||
7,663.89 € | 1 | 5 giorni | 20 | 10 – 315 | 3.6 | Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina) | 4WS2EM | Feedback meccanico | Esterno | Alimentazione interna, scarico interno | ||
11,476.18 € | 1 | 5 giorni | 60 | 10 – 315 | 3.98 | Valore target +/- 10 mA, valore effettivo +/- 10 mA | 4WSE2ED | Feedback meccanico ed elettrico | Tipo integrato | Alimentazione esterna, ritorno interno |