Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900979140
Codice componente
|
---|
R900979140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Collegamenti elettrici | Collegamento elettrico | Tipo | Risposta | Elettronica di controllo | Fornitura olio di controllo | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,839.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 10 – 210 | 10.34 | Bobina numero 12 (50 mA/85 ohm per bobina) | Senza connettore a innesto, con connettore a componenti per connettore a 4 poli secondo VG 095 342 | 4WS2EM | Feedback meccanico | Esterno | Alimentazione interna, scarico interno | FKM |
Loading...
Tipo valvola | Servovalvola direzionale | Unità di peso tariffa doganale | kg | Misura nominale | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Attuazione | Elettrico | Serie dispositivo | 2X | Copertura bobina | Da 0 a 0,5% negativo |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Servovalvola direzionale BOSCH REXROTH 4WS. 2E 16, il codice articolo è il seguente: R900979140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900979140.
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard)
Peso tariffa doganale(kg)
Collegamenti elettrici
Collegamento elettrico
Tipo
Risposta
Elettronica di controllo
Fornitura olio di controllo
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900555506 |
R900701957 |
R900932885 |
R900950542 |
R900960157 |
R900960575 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Collegamenti elettrici | Collegamento elettrico | Tipo | Risposta | Elettronica di controllo | Fornitura olio di controllo | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,015.08 € | 1 | 5 giorni | 150 | 10 – 315 | 11.7 | Valore target +/- 10 V/> = 50 k ohm | Senza connettore a innesto, con connettore a componenti per connettore a 6 poli secondo E DIN 43 563-AM6-3 | 4WSE2ED | Feedback meccanico ed elettrico | Tipo integrato | Alimentazione interna, scarico interno | NBR | ||
26,153.42 € | 1 | 5 giorni | 200 | 10 – 210 | 11.88 | Valore target +/- 10 V/> = 50 k ohm | Senza connettore a innesto, con connettore a componenti per connettore a 6 poli secondo E DIN 43 563-AM6-3 | 4WSE2ED | Feedback meccanico ed elettrico | Tipo integrato | Alimentazione esterna, scarico interno | FKM | ||
26,256.55 € | 1 | 5 giorni | 100 | 10 – 210 | 11.101 | Valore target +/- 10 V/> = 50 k ohm | Senza connettore a innesto, con connettore a componenti per connettore a 6 poli secondo E DIN 43 563-AM6-3 | 4WSE2ED | Feedback meccanico ed elettrico | Tipo integrato | Alimentazione esterna, scarico interno | NBR | ||
26,153.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | 10 – 210 | 11.001 | Valore target +/- 10 V/> = 50 k ohm | Senza connettore a innesto, con connettore a componenti per connettore a 6 poli secondo E DIN 43 563-AM6-3 | 4WSE2ED | Feedback meccanico ed elettrico | Tipo integrato | Alimentazione esterna, scarico interno | FKM | ||
25,394.89 € | 1 | 5 giorni | 100 | 10 – 315 | 11.101 | Valore target +/- 10 V/> = 50 k ohm | Senza connettore a innesto, con connettore a componenti per connettore a 6 poli secondo E DIN 43 563-AM6-3 | 4WSE2ED | Feedback meccanico ed elettrico | Tipo integrato | Alimentazione esterna, scarico interno | FKM | ||
22,839.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 10 – 315 | 10.3 | Bobina numero 12 (50 mA/85 ohm per bobina) | Senza connettore a innesto, con connettore a componenti per connettore a 4 poli secondo VG 095 342 | 4WS2EM | Feedback meccanico | Esterno | Alimentazione interna, scarico interno | FKM |