Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900927922
Codice componente
|
---|
R900927922 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Ritorno spola nella valvola principale | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Peso tariffa doganale (kg) | Tensione (V/Hz) | Misura nominale | Ritorno della molla | Simbolo della spola | Serie dispositivo | Regolazione del tempo di commutazione | Diametro inserto farfalla (mm) | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 300 | Via molla | Senza | 9.26 | Tensione in corrente alternata 110 V | 16 | Con ritorno a olla | E | 7X | - | - | NBR |
Loading...
Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile | Tipo valvola | Elettrovalvola direzionale |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Valvola ad alte prestazioni (scheda tecnica 23178) | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota |
Collegamenti principali | 4 | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 | Collegamento elettrico | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) |
Attuazione | Elettrico | Tipo | 4WEH | Dispositivo di azionamento ausiliario | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) |
Solenoide | Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola direzionale BOSCH REXROTH H-.WEH, il codice articolo è il seguente: R900927922.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900927922.
Configura
Proprietà di base
Regolazione del tempo di commutazione
Diametro inserto farfalla(mm)
Portata massima (l/min)
Ritorno spola nella valvola principale
Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione)
Peso tariffa doganale(kg)
Tensione (V/Hz)
Misura nominale
Ritorno della molla
Simbolo della spola
Serie dispositivo
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900780849 |
R900906426 |
R900907357 |
R900928217 |
R900929137 |
R900929180 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Ritorno spola nella valvola principale | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Peso tariffa doganale (kg) | Tensione (V/Hz) | Misura nominale | Ritorno della molla | Simbolo della spola | Serie dispositivo | Regolazione del tempo di commutazione | Diametro inserto farfalla (mm) | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,015.03 € | 1 | 5 giorni | 650 | Via molla | Senza | 17.92 | DC 24 V | 25 | Con ritorno a olla | Q | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 450 | Via molla | Senza | 13.16 | DC 24 V | 22 | Con ritorno a olla | J | 7X | - | - | NBR | ||
2,743.98 € | 1 | 5 giorni | 650 | Via molla | Senza | 17.6 | DC 24 V | 25 | Con ritorno a olla | D | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 300 | Via molla | Senza | 9.3 | DC 24 V | 16 | Con ritorno a olla | D | 7X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 160 | Via molla | Senza | 6.501 | DC 24 V | 10 | Con ritorno a olla | C | 4X | Regolazione del tempo di commutazione come controllo di scarica | - | NBR | ||
2,871.03 € | 1 | 5 giorni | 650 | Via molla | Senza | 17.78 | DC 24 V | 25 | Con ritorno a olla | J | 6X | - | - | NBR |