Valvola a fungo direzionale BOSCH REXROTH KSDE. 8 N/P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R901085009

Codice componente
R901085009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

473.46 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 5 Tariffa doganale — peso(kg) 0.26 Posizione della spola Non monitorato
Alesaggio a vite Ad alte prestazioni e foro per vite R/T-11A Tipo valvola Valvola a fungo direzionale Tariffa doganale — peso per 1
Tensione (V/Hz) Senza bobina Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84812010
Misura nominale 8 Tipo di attuazione Azionato diretto Ritorno della molla Con ritorno a olla
Collegamenti principali 2 Simbolo della spola P Pressione di esercizio massima (bar) 500
Collegamento elettrico Nessuno Attuazione Elettrico Tipo KSDE
Dispositivo di azionamento ausiliario Senza dispositivo di azionamento ausiliario Serie dispositivo B Solenoide Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile
Tariffa doganale — paese di origine DE Diametro inserto farfalla(mm) Nessuno Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di Valvola a fungo direzionale BOSCH REXROTH KSDE. 8 N/P, il codice articolo è il seguente: R901085009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901085009.

Supporto tecnico