Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900906667
Codice componente
|
---|
R900906667 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Tensione (V/Hz) | Ritorno della molla | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Collegamento elettrico | Dispositivo di azionamento ausiliario | Diametro inserto farfalla (mm) | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 60 | 1.3 | Tensione in corrente alternata 120 V o 110 V 50/60 Hz | Con ritorno a olla | 3 | B | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | NBR |
Loading...
Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Elettrovalvola direzionale | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Senza | Tariffa doganale — peso per | 1 |
Valvola di controllo pilota | Nessuno | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84812010 |
Misura nominale | 6 | Tipo di attuazione | Azionato diretto | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 |
Attuazione | Elettrico | Tipo | WE | Serie dispositivo | 6X |
Solenoide | Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola direzionale BOSCH REXROTH WE 6..H, il codice articolo è il seguente: R900906667.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900906667.
Configura
Proprietà di base
Diametro inserto farfalla(mm)
Portata massima (l/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Tensione (V/Hz)
Ritorno della molla
Collegamenti principali
Simbolo della spola
Collegamento elettrico
Dispositivo di azionamento ausiliario
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900550312 |
R900551140 |
R900551703 |
R900906672 |
R900908669 |
R900909140 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Tensione (V/Hz) | Ritorno della molla | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Collegamento elettrico | Dispositivo di azionamento ausiliario | Diametro inserto farfalla (mm) | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525.55 € | 1 | 5 giorni | 80 | 2 | DC 24 V | Con ritorno a olla | 4 | J | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Con comando manuale | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | 1.4 | Tensione in corrente alternata 120 V o 110 V 50/60 Hz | Con ritorno a olla | 4 | D | Inserimento cavo su coperchio, con spia | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | 1.721 | Tensione in corrente alternata 120 V o 110 V 50/60 Hz | Con ritorno a olla | 4 | J | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | 1.721 | Tensione in corrente alternata 120 V o 110 V 50/60 Hz | Con ritorno a olla | 4 | H | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | NBR | ||
414.11 € | 1 | 5 giorni | 80 | 1.44 | DC 12 V | Con ritorno a olla | 3 | B | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 60 | 1.68 | Tensione in corrente alternata 120 V o 110 V 50/60 Hz | Senza ritorno a molla con fermo | 4 | C | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | NBR |