Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900918059 |
R900924972 |
R900926212 |
R900926221 |
R900927098 |
R900927809 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Ritorno della molla | Simbolo della spola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,264.57 € | 1 | 5 giorni | 9.011 | Con ritorno a olla | E | ||
2,400.80 € | 1 | 5 giorni | 9.08 | Con ritorno a olla | G | ||
2,264.57 € | 1 | 5 giorni | 8.871 | Con ritorno a olla | J | ||
2,264.57 € | 1 | 5 giorni | 8.951 | Senza ritorno a molla con fermo | E | ||
2,166.97 € | 1 | 5 giorni | 8.8 | Senza ritorno a molla con fermo | D | ||
2,264.57 € | 1 | 5 giorni | 8.88 | Senza ritorno a molla con fermo | J |
Loading...
Portata massima (l/min) | 450 | Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Non monitorato |
---|---|---|---|---|---|
Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile | Tipo valvola | Con valvola a spola direzionale | Tariffa doganale — peso per | 1 |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84812010 | Misura nominale | 16 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Collegamenti principali | 4 | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 |
Attuazione | Leva manuale | Tipo | WMM | Dispositivo di azionamento ausiliario | Senza dispositivo di azionamento ausiliario |
Serie dispositivo | 7X | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Fornitura olio di controllo | Nessuno |
Tipo di regolazione | Meccanico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Ritorno della molla
Simbolo della spola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali