Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900569808
Codice componente
|
---|
R900569808 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Tensione (V/Hz) | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Pressione di esercizio massima (bar) | Dispositivo di azionamento ausiliario | Valvola di controllo | Diametro inserto farfalla (mm) | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908.06 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | DC 24 V | 2 | N | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | Nessuno | NBR |
Loading...
Portata massima (l/min) | 25 | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola a fungo direzionale | Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84812010 | Misura nominale | 6 | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamento elettrico | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Attuazione | Elettrico |
Tipo | M-SEW | Serie dispositivo | 3X | Solenoide | Elettrovalvola ad alte prestazioni, con wet-pin (commutazione in olio) con bobina estraibile |
Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Valvola a fungo direzionale BOSCH REXROTH M-.SEW 6, il codice articolo è il seguente: R900569808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900569808.
Configura
Proprietà di base
Valvola di controllo
Tariffa doganale — peso(kg)
Tensione (V/Hz)
Collegamenti principali
Simbolo della spola
Pressione di esercizio massima (bar)
Dispositivo di azionamento ausiliario
Diametro inserto farfalla(mm)
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900050515 |
R900082565 |
R900566273 |
R900570174 |
R900570252 |
R900570744 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso (kg) | Tensione (V/Hz) | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Pressione di esercizio massima (bar) | Dispositivo di azionamento ausiliario | Valvola di controllo | Diametro inserto farfalla (mm) | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 1.48 | Tensione in corrente continua 205 V | 3 | U | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | Nessuno | NBR | ||
880.06 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | DC 24 V | 3 | C | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | 1.5 | FKM | ||
812.94 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | DC 24 V | 3 | C | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | Nessuno | NBR | ||
845.66 € | 1 | 5 giorni | 1.49 | DC 24 V | 3 | U | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | Nessuno | FKM | ||
- | 1 | 5 giorni | 1.46 | Tensione in corrente continua 96 V | 3 | C | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | Nessuno | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 1.46 | DC 96 V | 3 | U | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | Nessuno | NBR |