Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900569750
Codice componente
|
---|
R900569750 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Tensione (V/Hz) | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Pressione di esercizio massima (bar) | Dispositivo di azionamento ausiliario | Valvola di controllo | Diametro inserto farfalla (mm) | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914.78 € | 1 | 5 giorni | 1.501 | DC 24 V | 3 | C | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | Con valvola di ritegno a cartuccia | Nessuno | NBR |
Loading...
Portata massima (l/min) | 25 | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola a fungo direzionale | Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84812010 | Misura nominale | 6 | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamento elettrico | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Attuazione | Elettrico |
Tipo | M-SEW | Serie dispositivo | 3X | Solenoide | Elettrovalvola ad alte prestazioni, con wet-pin (commutazione in olio) con bobina estraibile |
Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Valvola a fungo direzionale BOSCH REXROTH M-.SEW 6, il codice articolo è il seguente: R900569750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900569750.
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Tensione (V/Hz)
Collegamenti principali
Simbolo della spola
Pressione di esercizio massima (bar)
Dispositivo di azionamento ausiliario
Valvola di controllo
Diametro inserto farfalla(mm)
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900050515 |
R900082565 |
R900566273 |
R900569794 |
R900569808 |
R900570174 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso (kg) | Tensione (V/Hz) | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Pressione di esercizio massima (bar) | Dispositivo di azionamento ausiliario | Valvola di controllo | Diametro inserto farfalla (mm) | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 1.48 | Tensione in corrente continua 205 V | 3 | U | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | Nessuno | NBR | ||
880.06 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | DC 24 V | 3 | C | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | 1.5 | FKM | ||
812.94 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | DC 24 V | 3 | C | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | Nessuno | NBR | ||
812.94 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | DC 24 V | 3 | U | 420 | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | - | Nessuno | NBR | ||
908.06 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | DC 24 V | 2 | N | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | Nessuno | NBR | ||
845.66 € | 1 | 5 giorni | 1.49 | DC 24 V | 3 | U | 420 | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | Nessuno | FKM |