Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900470476
Codice componente
|
---|
R900470476 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Ritorno della molla | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Attuazione | Tipo | Dispositivo di azionamento ausiliario | Serie dispositivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878.22 € | 1 | 5 giorni | 1.24 | Con ritorno a olla | 4 | C | Idraulico | WH | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | 5X |
Loading...
Portata massima (l/min) | 60 | Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Non monitorato |
---|---|---|---|---|---|
Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile | Tipo valvola | Con valvola a spola direzionale | Tariffa doganale — peso per | 1 |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84812010 | Misura nominale | 6 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Fornitura olio di controllo | Nessuno | Tipo di regolazione | Fluido | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale WH/WP6, il codice articolo è il seguente: R900470476.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900470476.
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Ritorno della molla
Collegamenti principali
Simbolo della spola
Attuazione
Tipo
Dispositivo di azionamento ausiliario
Serie dispositivo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900449957 |
R900470211 |
R900470475 |
R900472229 |
R900472230 |
R900474779 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tariffa doganale — peso (kg) | Ritorno della molla | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Attuazione | Tipo | Dispositivo di azionamento ausiliario | Serie dispositivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878.22 € | 1 | 5 giorni | 1.26 | Con ritorno a olla | 4 | D | Idraulico | WH | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | 5X | ||
878.22 € | 1 | 5 giorni | 1.25 | Con ritorno a olla | 4 | Y | Idraulico | WH | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | 5X | ||
953.71 € | 1 | 5 giorni | 1.62 | Con ritorno a olla | 4 | J | Idraulico | WH | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | 5X | ||
878.22 € | 1 | 5 giorni | 1.26 | Con ritorno a olla | 3 | A | Idraulico | WH | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | 5X | ||
878.22 € | 1 | 5 giorni | 1.26 | Con ritorno a olla | 3 | B | Idraulico | WH | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | 5X | ||
979.48 € | 1 | 5 giorni | 1.62 | Con ritorno a olla | 4 | C | Idraulico | WH | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | 5X |