Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900049870 |
R900051544 |
R900051559 |
R900075563 |
R900075565 |
R900083422 |
R900087926 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Tensione (V/Hz) | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Pressione di esercizio massima (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,170.14 € | 1 | 5 giorni | 2.12 | DC 24 V | 3 | C | 630 | ||
1,170.14 € | 1 | 5 giorni | 2.08 | DC 24 V | 3 | U | 630 | ||
2,186.74 € | 1 | 5 giorni | 3.74 | DC 24 V | 4 | D | 630 | ||
938.12 € | 1 | 5 giorni | 2.08 | DC 24 V | 3 | U | 420 | ||
938.12 € | 1 | 5 giorni | 2.09 | DC 24 V | 3 | C | 420 | ||
977.97 € | 1 | 5 giorni | 2.106 | Tensione in corrente continua 205 V | 3 | C | 420 | ||
1,757.72 € | 1 | 5 giorni | 3.58 | DC 24 V | 4 | D | 420 |
Loading...
Portata massima (l/min) | 40 | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola a fungo direzionale | Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84812010 | Misura nominale | 10 | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamento elettrico | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Attuazione | Elettrico |
Tipo | M-SEW | Dispositivo di azionamento ausiliario | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | Serie dispositivo | 1X |
Solenoide | Elettrovalvola ad alte prestazioni, con wet-pin (commutazione in olio) con bobina estraibile | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Diametro inserto farfalla(mm) | Nessuno |
Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Tensione (V/Hz)
Collegamenti principali
Simbolo della spola
Pressione di esercizio massima (bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali