Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900766461
Codice componente
|
---|
R900766461 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Ritorno spola nella valvola principale | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Peso tariffa doganale (kg) | Tensione (V/Hz) | Misura nominale | Ritorno della molla | Simbolo della spola | Dispositivo di azionamento ausiliario | Serie dispositivo | Regolazione del tempo di commutazione | Diametro inserto farfalla (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,395.32 € | 1 | 5 giorni | 1080 | Via molla | Senza | 35.4 | DC 24 V | 32 | Con ritorno a olla | M | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | 6X | - | 1 |
Loading...
Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile | Tipo valvola | Elettrovalvola direzionale |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Valvola di controllo pilota | Valvola ad alte prestazioni (scheda tecnica 23178) | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota |
Collegamenti principali | 4 | Pressione di esercizio massima (bar) | 280 | Collegamento elettrico | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) |
Attuazione | Elettrico | Tipo | 4WEH | Solenoide | Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola direzionale BOSCH REXROTH WEH, il codice articolo è il seguente: R900766461.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900766461.
Configura
Proprietà di base
Regolazione del tempo di commutazione
Portata massima (l/min)
Ritorno spola nella valvola principale
Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione)
Peso tariffa doganale(kg)
Tensione (V/Hz)
Misura nominale
Ritorno della molla
Simbolo della spola
Dispositivo di azionamento ausiliario
Serie dispositivo
Diametro inserto farfalla(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900700270 |
R900702114 |
R900705849 |
R900766705 |
R900908618 |
R900910375 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Ritorno spola nella valvola principale | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Peso tariffa doganale (kg) | Tensione (V/Hz) | Misura nominale | Ritorno della molla | Simbolo della spola | Dispositivo di azionamento ausiliario | Serie dispositivo | Regolazione del tempo di commutazione | Diametro inserto farfalla (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,346.17 € | 1 | 5 giorni | 1080 | Via molla | Con valvola di precarico | 0 | DC 24 V | 32 | Con ritorno a olla | C | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | 6X | - | 1 | ||
4,373.45 € | 1 | 5 giorni | 1080 | Via molla | Senza | 35.48 | DC 24 V | 32 | Con ritorno a olla | Q | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | 6X | - | - | ||
2,678.11 € | 1 | 5 giorni | 450 | Via molla | Senza | 12.5 | DC 24 V | 22 | Con ritorno a olla | Z | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | 7X | - | - | ||
2,982.78 € | 1 | 5 giorni | 450 | Via molla | Senza | 12.94 | DC 24 V | 22 | Con ritorno a olla | M | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | 7X | - | - | ||
1,565.09 € | 1 | 5 giorni | 160 | Via molla | Senza | 6.78 | DC 24 V | 10 | Con ritorno a olla | GB | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | 4X | - | - | ||
2,678.11 € | 1 | 5 giorni | 450 | Idraulico | Senza | 12.37 | DC 24 V | 22 | Con ritorno a olla | C | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | 7X | - | - |