Valvola a spola direzionale BOSCH REXROTH 4WMM10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R901350184
R901350265
R901350267
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Simbolo della spola

1,001.58 €

1 5 giorni 3.6J

1,001.58 €

1 5 giorni 3.58E

1,047.58 €

1 5 giorni 3.6G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 160 Ritorno spola nella valvola principale Nessuno Posizione della spola Non monitorato
Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile Tipo valvola Con valvola a spola direzionale Tariffa doganale — peso per 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84812010 Misura nominale 10
Tipo di attuazione Azionato diretto Ritorno della molla Con ritorno a olla Collegamenti principali 4
Pressione di esercizio massima (bar) 350 Attuazione Leva manuale Tipo WMM
Dispositivo di azionamento ausiliario Senza dispositivo di azionamento ausiliario Serie dispositivo 5X Tariffa doganale — paese di origine DE
Fornitura olio di controllo Nessuno Tipo di regolazione Meccanico Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico