BOSCH REXROTH Valvola di intercettazione della pressione DA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900500580
R900500791
R900501857
R900503335
R900503396
R900504453
R900507010
R900590621
R900596761
R900596762
R900596908
R900596998
R900597015
R900597016
R900597118
R900597135
R900597357
R900597500
R900597976
R900598100
R900598452
R900598535
R900599121
R900599453
R900599704
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Elemento di regolazione Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Valvola di controllo pilota Misura nominale Attacco Differenziale di pressione di commutazione Pressione nominale in bar Fornitura olio di controllo

1,862.88 €

1 5 giorni 80Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 20-2-5X/315-107.68Nessuno25Con sottopiastraIn media il 10%315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

2,817.72 €

1 5 giorni 240Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 30-2-5X/100-1713.48Nessuno32Con sottopiastraIn media il 17%100Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

2,817.72 €

1 5 giorni 240Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 30-2-5X/200-1713.44Nessuno32Con sottopiastraIn media il 17%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,862.88 €

1 5 giorni 120Manopola rotanteDA 20-1-5X/200-177.72Nessuno25Con sottopiastraIn media il 17%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

2,817.72 €

1 5 giorni 240Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 30-2-5X/315-1713.5Nessuno32Con sottopiastraIn media il 17%315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,515.60 €

1 5 giorni 40Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 10-2-5X/200-103.7Nessuno10Con sottopiastraIn media il 10%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

2,817.72 €

1 5 giorni 240Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 30-2-5X/200-17Y13.341Nessuno32Con sottopiastraIn media il 17%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio

1,862.88 €

1 5 giorni 120Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 20-2-5X/315-177.66Nessuno25Con sottopiastraIn media il 17%315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,862.88 €

1 5 giorni 120Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 20-2-5X/100-177.64Nessuno25Con sottopiastraIn media il 17%100Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,515.60 €

1 5 giorni 60Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 10-2-5X/315-17Y3.66Nessuno10Con sottopiastraIn media il 17%315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio

1,515.60 €

1 5 giorni 40Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 10-2-5X/315-103.7Nessuno10Con sottopiastraIn media il 10%315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,515.60 €

1 5 giorni 60Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 10-2-5X/315-173.72Nessuno10Con sottopiastraIn media il 17%315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,515.60 €

1 5 giorni 60Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 10-2-5X/200-173.68Nessuno10Con sottopiastraIn media il 17%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,515.60 €

1 5 giorni 60Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 10-2-5X/200-17Y3.68Nessuno10Con sottopiastraIn media il 17%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio

1,515.60 €

1 5 giorni 40Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 10-2-5X/200-10Y3.72Nessuno10Con sottopiastraIn media il 10%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio

1,862.88 €

1 5 giorni 120Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 20-2-5X/200-177.65Nessuno25Con sottopiastraIn media il 17%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,515.60 €

1 5 giorni 60Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 10-2-5X/100-173.68Nessuno10Con sottopiastraIn media il 17%100Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,862.88 €

1 5 giorni 120Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 20-2-5X/200-17Y7.6Nessuno25Con sottopiastraIn media il 17%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio

1,515.60 €

1 5 giorni 40Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 10-2-5X/100-103.68Nessuno10Con sottopiastraIn media il 10%100Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,862.88 €

1 5 giorni 80Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDA 20-2-5X/200-10Y7.62Nessuno25Con sottopiastraIn media il 10%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio

874.65 €

1 5 giorni 240Boccola con esagono e cappuccio di protezioneDAC 30-2-5X/315-171.3Valvola pilota con inserto a bobina principale32Valvola integrataIn media il 17%315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,862.88 €

1 5 giorni 120Manopola rotanteDA 20-1-5X/315-17Y7.7Nessuno25Con sottopiastraIn media il 17%315Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio

2,089.88 €

1 5 giorni 120Manopola girevole bloccabile con scalaDA 20-3-5X/200-177.7Nessuno25Con sottopiastraIn media il 17%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

1,515.60 €

1 5 giorni 60Manopola rotanteDA 10-1-5X/200-173.74Nessuno10Con sottopiastraIn media il 17%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

2,817.72 €

1 5 giorni 240Manopola rotanteDA 30-1-5X/200-1713.6Nessuno32Con sottopiastraIn media il 17%200Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e scarico interno dell'olio di pilotaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Tipo valvola Valvola di intercettazione della pressione Unità peso tariffa doganale kg
Tipo di attuazione Controllato tramite pilota Pressione di esercizio massima (bar) 315 Tipo DA
Serie dispositivo 5X Valvola di controllo senza valvola di controllo Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Meccanico
Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico