Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900402410
Codice componente
|
---|
R900402410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Elemento di regolazione | Digita il codice | Valvola avvitabile | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Pressione d'apertura | Attacco | Serie dispositivo | Pressione nominale in bar | Fornitura olio di controllo | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688.43 € | 1 | 5 giorni | 300 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 G2-4X/350 W65 | Cartuccia verticale | 3.26 | 20 | - | Collegamento filettato | 4X | 350 | Nessuno | NBR |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 o sup. | Tipo valvola | Valvola di sfogo della pressione | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Valvola di controllo pilota | Nessuno | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 |
Tipo | DB | Valvola di controllo | senza valvola di controllo | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Paese di origine tariffa doganale | DE | Tipo di regolazione | Meccanico |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di sfogo della pressione DB..W65, il codice articolo è il seguente: R900402410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900402410.
Configura
Proprietà di base
Pressione d'apertura
Tipo
Portata massima (l/min)
Elemento di regolazione
Digita il codice
Valvola avvitabile
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Attacco
Serie dispositivo
Pressione nominale in bar
Fornitura olio di controllo
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900373651 |
R900373711 |
R900374188 |
R900403149 |
R900404262 |
R900405532 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Elemento di regolazione | Digita il codice | Valvola avvitabile | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Pressione d'apertura | Attacco | Serie dispositivo | Pressione nominale in bar | Fornitura olio di controllo | Materiale guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.22 € | 1 | 5 giorni | 400 | Manopola rotante | DB 20-1-4X/200 W65 | Cartuccia verticale | 2.68 | 20 | - | - | 4X | 200 | Nessuno | NBR | ||
- | 1 | 5 giorni | 400 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 20 K2-1X/100YV | - | 0.317 | 20 | - | Valvola avvitabile | 1X | 100 | Alimentazione interna dell'olio di pilotaggio e ritorno esterno dell'olio di pilotaggio | FKM | ||
530.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | Manopola rotante | DB 10-1-4X/350 W65 | Cartuccia verticale | 1.9 | 10 | - | - | 4X | 350 | Nessuno | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 G2-4X/50 W65 | Cartuccia verticale | 3.58 | 10 | - | Collegamento filettato | 4X | 50 | Nessuno | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 G2-4X/200 W65 | Cartuccia verticale | 3.54 | 10 | - | Collegamento filettato | 4X | 200 | Nessuno | NBR | ||
646.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | Boccola con esagono e cappuccio di protezione | DB 10 G2-4X/100 W65 | Cartuccia verticale | 3.55 | 10 | - | Collegamento filettato | 4X | 100 | Nessuno | NBR |